Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 48 343 4805 003
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 343 4805 003
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.037 kg
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260412
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer