Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
5
Artikelnummer: 21 34 818 4489 015
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,5m
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 21 34 818 4489 015
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
5
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Straight
  • 2. csatlakozó
    M8
    Female Straight
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 1.5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 0.25 mm²
  • Kódolás A-coding
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140265349
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen