Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 260 0840 050
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 5.0m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 260 0840 050
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ Conectores circulares M12
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado en un lado
  • コネクタ 1
    M12 Codificación Y
    Macho Recto
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • コーディング Codificación Y
技術的特性
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 480 g
  • 原産国 República Checa
  • 欧州関税番号 85444995
  • GTIN 5713140282599
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare