Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
Spare Part
2
System Cables
185
Артикул: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный соединитель, Проход через панель
Прямой
Розетка
Х-кодирование
Подключение обжимом
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Контакты: 8
Поперечное сечение проводника: 0.08 ... 0.25 mm²
Номинальный ток: ‌0.5 A
Литой цинк
Стопорный винт, PushPull
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
Pièce détachée
2
Cordons
185
Информация о компоненте
Azonosítás
  • Kategória Conectores
  • Sorozat Conectores circulares M12
  • Azonosítás
    Slim Design
    PushPull
  • Elem
    Conector de cable
    Pasamuros
  • Specifikáció Recto
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Female
  • Árnyékolás
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás X-coding
  • Rögzítés típusa
    Screw locking
    PushPull
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
  • Részletek For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 0,25 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 23
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1.4 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 0.5 A
  • Névleges feszültség 48 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS kivételek 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV státusz conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Plomo
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomo
    Níquel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-109
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 52,1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140226142
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare