myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Contacts
1
Combinables
9
Tools
4
沒有可用數據
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 821 4815
零件號: 21 03 821 4815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-F-ANG-CF
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜連接器
彎式
母頭
A編碼
壓接針
液晶聚合物 (LCP)
插針: 8
導體截面積: 0.12 ... 0.32 mm²
額定電流: 2 A
壓鑄鋅
螺釘鎖扣
防護等級: IP65 / IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 821 4815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-F-ANG-CF
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Contacts
1
Combinables
9
Tools
4
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
Slim Design
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Schirmung
geschirmt
Schirmanbindung mit Crimpflansch
Kontaktanzahl
8
Kodierung
A-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,12 ... 0,32 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser
≤ 1,65 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsspannung
30 V AC
30 V DC
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
15
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140226449
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (英文)
PDF (義大利文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Fire Protection
下載設定
PDF (英文)
下載
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較