myHARTING Login
구성자
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
1
데이터가 없습니다.
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 111 1415
품번들: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 커넥터
직선형
수형
A-코딩
HARAX
®
연결 테크놀로지
폴리아미드 (PA)
접점: 4
황동 Ni 금도금 체결 측면
도체 단면적: 0.14 ... 0.34 mm²
정격 전류: 4 A
아연 다이캐스트
Inner PushPull
보호 등급: IP65 / IP67 체결 조건
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
Circular connectors M12
Identification
PushPull
Element
Cable connector
Specification
Straight
Version
Termination method
HARAX
®
connection technology
Gender
Male
Shielding
Unshielded
Number of contacts
4
Coding
A-coding
Locking type
Inner PushPull
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 0.34 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Wire outer diameter
≤ 1.6 mm
Rated current
4 A
Rated voltage
48 V AC
60 V DC
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
2.9 ... 5.1 mm
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
Poliamid (PA)
Material (contacts)
Mosiądz
Surface (contacts)
Au na Ni Strona łączeniowa
Material (hood/housing)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Niezawarte
California Proposition 65 substances
Niezawarte
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
17 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140227217
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (덴마크어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (체코어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (헝가리어)
PDF (영어)
PDF (네덜란드어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
EPLAN 데이터 포털
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
EPLAN Data Portal의 EPLAN 데이터는 EPLAN Electric P8 및 EPLAN Pro Panel에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합합니다. 데이터 세트는 현재 EPLAN 데이터 표준(EDS)을 준수하며 다음 데이터 유형 중 하나 이상으로 구성됩니다. :
상업 데이터
논리 매크로
3D 그래픽 데이터
접속점 패턴
기능 템플릿
드릴링 패턴
DXF 데이터
액세서리 목록
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다