Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Tată
Codificare X
Terminaţie crimpată
Polimer cristale lichide (LCP)
Contacte: 8
Secţiunea transversală a conductorului: 0.08 ... 0.25 mm²
Curent nominal: ‌0.5 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Medium Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung X-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Ethernet-Anwendungen bis zu 10 Gbit geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0.6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 18
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,1 ... 10,1 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-109
  • PROFINET Tak
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 72,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați