Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
8
Număr articol: 21 33 A7A 8524 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
M12 L-coded Cable Assembly 1m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 33 A7A 8524 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
8
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare L
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 Codificare L
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 2,5 mm²
  • Codificare Codificare L
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 319,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140266575
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați