Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 L-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding L-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL en preparación
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 127 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar