Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140815360
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604