Matching Products
Matching Products NOVO
Блочная часть / Проход через панель
10
Part Number: 09 48 220 0011 120
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
para aplicações ferroviárias
Comprimento do cabo: 12 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 220 0011 120
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Блочная часть / Проход через панель
10
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
Versão
  • Comprimento do cabo 12 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +85 °C não movido
    -25 ... +70 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    6x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Impedância ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) Elastômero
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 809 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140239708
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare