Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Type R
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Cable diameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minimum bending radius 5x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cycles of alternating bending (tic-toc test) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • Torsional strength ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140340725
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar