myHARTING Login
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Блочная часть / Проход через панель
10
沒有可用數據
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 40 303 2445 015
零件號: 21 40 303 2445 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: 21 40 303 2445 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Блочная часть / Проход через панель
10
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare D
Tată Drept
Suprainjectat
Conector 2
M12 codificare D
Tată Unghiular
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1,5 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Ecranare
Ecranat
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C nemişcat
-20 ... +60 °C deplasat
Diametru cablu
6,5 mm ± 0,2 mm
Raza minimă de încovoiere
3x Diametrul cablului (îndoire unică)
7x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Da
Cicluri de îndoire
≥ 3.000.000 @ 7x Diametrul cablului & distanţa de traversare ≤ 0,2 m & viteza ≤ 4 m/s & acceleraţia ≤ 4 m/s²
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Verde
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1 g
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140806702
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (西班牙文)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (丹麥文)
PDF (義大利文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (荷蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較