Matching Products
Matching Products NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Número de parte: 09 48 808 0011 200
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 20 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 808 0011 200
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 軌道交通應用
版本
  • 電纜長度 20 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D-coding
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • 電纜直徑 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • 電阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(電纜) Elastomer
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • 規格 EN 45545-2
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,380 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140067820
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare