Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Codice prodotto: 21 01 010 0028
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Kit flangia a crimpare
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 010 0028
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione Slim Design
  • Tipo di accessorio Kit flangia a crimpare
Versione
  • Dettagli applicativi HARTING è disponibile per esaminare il vostro cavo e consigliarvi sul tipo di flangia e di ferrula da utilizzare
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 6,38 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140236196
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta