Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 840 0C79 075
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 7,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 840 0C79 075
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på den ene side
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12 x 0,14 mm²
  • Coding A-kodning
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 400 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142145
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos