Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Artikelnummer: 21 34 840 0C79 250
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 840 0C79 250
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 25 m
  • Número de núcleos 12
  • Estrutura central 12x 0,14 mm²
  • Codificação Codificação A
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140238725
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen