Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
部品番号: 21 34 CON A9P8
M12 A8 angled female shld
M12 A8 angled female shld

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルコネクタ
アングル型, オーバーモールド
メス
Aコード
コンタクト: 8
導体断面積: 0.25 mm²
定格電流: ‌2 A
ポリアミド (PA), 亜鉛ダイカスト
ねじロック
保護等級: IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 34 CON A9P8
M12 A8 angled female shld
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
製品詳細
Identification
  • Category コネクタ
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルコネクタ
  • Specification
    アングル型
    オーバーモールド
Version
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 23
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 嵌合状態
Material properties
  • Material (hood/housing)
    ポリアミド (PA)
    亜鉛ダイカスト
  • Material (overmoulding) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • Colour (overmoulding)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140812871
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare