Matching Products
Matching Products NEW
Cavi assemblati
3
Varenummer: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Varenummer: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Przewody systemowe
3
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x 0.25 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 제한 온도
    -10 ... +80 °C 이동됨
    -25 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 455 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare