Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Part number: 97 00 000 1997
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.5m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 97 00 000 1997
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 Circular connectors M12
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on one side
  • 커넥터 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x 0.25 mm²
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 차폐형 Unshielded
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-coding
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 제한 온도
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 mated condition
  • 케이블 직경 6.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 95 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare