Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Osanumero: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connecteur 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble Halogen-free
Version
  • Longueur de câble 1.5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 4.5 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140949904
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare