Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0157
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 1.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 1.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0157
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Systemkabelføring
  • Serie Cirkulære konnektorer M12
  • Elemento Kabelsamlinger
  • Specifiche Færdigsamlet på den ene side
  • Connettore 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Tipo di cavo Kobberkabel (rund)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5 x 0,34 mm²
  • Collegamento Crimpterminering
  • Schermo Uafskærmet
  • Codifica A-kodning
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Diametro del cavo 5,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 53,4 g
  • Paese di origine Tyskland
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140950740
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare