Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0337
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 50.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 50.00m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 50 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0337
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 50.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 無鹵素
版本
  • 電纜長度 50 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 0.34 mm²
  • 接線方式 Crimp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 編碼 A-coding
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 60 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 電纜直徑 4.5 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140983625
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare