Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0282
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 1.70m
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 1.70m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Halojensiz
Kablo uzunluğu: 1.7 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0282
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 1.70m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Connector 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
    umspritzt
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable halogenfrei
Version
  • Cable length 1,7 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding ungeschirmt
  • Coding A-Kodierung
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 74,35 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949492
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare