Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0343
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 0.30m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 0.30m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 0.3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0343
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 0.30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificatie Premontado en un lado
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Hembra En ángulo
    Premoldeado
  • Type kabel Cable de cobre (redondo)
  • Beschrijving van de kabel Sin halógenos
Versie
  • Kabellengte 0,3 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0.34 mm²
  • Aansluitmethode Terminación ponchable
  • Afscherming Unshielded
  • Codering Codificación A
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Minimale buigradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 4
  • Land van herkomst Alemania
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140992290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare