Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
7
Numéro d‘article: 21 35 535 4564 007
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.7 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 35 535 4564 007
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
7
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle coudé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Caractéristiques Code couleur : bleu/blanc (AWG 24) et noir/rouge (AWG 22)
Version
  • Longueur de câble 0,7 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission DeviceNet
  • Diamètre de câble 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impédance ‌120 Ω
  • Résistance du conducteur @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindage
Propriétés du matériau
  • Matériau (blindage) Aluminium
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 50 g
  • Pays d'origine Mexique
  • GTIN 5713140265721
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants