Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Numer Katalogowy: 21 03 819 2400
M12 A-cod 4P Female Straight
M12 A-cod 4P Female Straight

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty, Zalewane
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 819 2400
M12 A-cod 4P Female Straight
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Steckpartner
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Overmoulded
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (overmoulding) Polyamide (PA)
  • Colour (overmoulding) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140821330
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare