Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0409
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 1.50m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 1.50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0409
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 1.50m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Description of the cable Halojensiz
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Krimp sonlandırma
  • Shielding Ekransız
  • Coding A-Kodlu
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Almanya
  • GTIN 5713141057479
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar