Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 8 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 8 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Kodowanie A-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4.2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713141022804
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare