myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 3 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identificación
Categoría
システムケーブル
Serie
丸型コネクタ M12
Elemento
ケーブルアセンブリ
Especificaciones
片側組み立て済み
Conector 1
M12 Aコード
オス アングル型
オーバーモールド
Tipo de cable
銅ケーブル (丸型)
Descripción del cable
ハロゲンフリー
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0.34 mm²
Método de terminación
クリンプ端子
Blindaje
シールドなし
Codificación
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4.2 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
ドイツ
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713141027281
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (フランス語)
PDF (トルコ語 )
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語(簡体字))
PDF (日本語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (スペイン語)
PDF (イタリア語)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (Spanish_MX)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare