Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0362
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.30m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 0.3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0362
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Connecteur 2
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble Halogen-free
Version
  • Longueur de câble 0.3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 4.2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713141004169
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare