Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0279
M12 A-cod 4-pol an /an f /m PUR 2.00m
M12 A-cod 4-pol an /an f /m PUR 2.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Halogenfri
Kabellængde: 2 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0279
M12 A-cod 4-pol an /an f /m PUR 2.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Conector 1
    Conector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodlu
    Erkek Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Kabeltyp Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kabelbeschreibung Halojensiz
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0,34 mm²
  • Anschlussart Krimp sonlandırma
  • Schirmung Ekransız
  • Kodierung A-Kodlu
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kabeldurchmesser 4,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretan)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
  • California Proposition 65 Stoffe Niezawarte
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140949522
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare