myHARTING Login
Konfiguratory
Produkte
Produkte
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0341
M12 A-cod 4-pol an /an f /f PUR 0.20m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 0.2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0341
M12 A-cod 4-pol an /an f /f PUR 0.20m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Tipo de cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Conector 2
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identificación
Categoría
System cabling
Serie
Circular connectors M12
Elemento
Cable assemblies
Especificaciones
Pre-assembled on both sides
Conector 1
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
Conector 2
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
Tipo de cable
Copper cable (round)
Descripción del cable
Halogen-free
Versión
Longitud de cable
0.2 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0.34 mm²
Método de terminación
Crimp termination
Blindaje
Unshielded
Codificación
A-coding
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diámetro de cable
4.2 mm
Radio de flexión mínimo
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Approvals
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Germany
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140989207
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Niemiecki)
PDF (turecki)
PDF (Włoski)
PDF (Angielski)
PDF (duński)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (Francuski)
PDF (szwedzki)
PDF (Czeski)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (holenderski)
PDF (Japoński)
PDF (Hiszpański)
PDF (Polski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Koreański)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare