Productos combinables
Productos combinables NEW
設備端 / 面板饋通
1
Part Number: 21 35 010 2305 005
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 35 010 2305 005
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
設備端 / 面板饋通
1
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 0.5 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0.34 mm²
  • Codificare A-coding
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Yellow
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 61 g
  • Ţara de origine Mexic
  • GTIN 5713140812123
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar