Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0183
M12 A-cod 3-pol st /an f /f PUR 1.95m
M12 A-cod 3-pol st /an f /f PUR 1.95m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1.95 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0183
M12 A-cod 3-pol st /an f /f PUR 1.95m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Kątowy
    Zalewane
  • Type de câble Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description du câble Bezhalogenowe
Version
  • Longueur de câble 1,95 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Przyłączenie zaciskowe
  • Blindage Nieekranowane
  • Codage A-kodowany
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Diamètre de câble 4 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (poliüretan)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • État ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII İçermez
  • Substances REACH ANNEXE XIV İçermez
  • Substances REACH SVHC İçermez
  • Proposition Californie 65 substances İçermez
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140950481
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar