Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 66 63 009 5079
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Interface de Bus
Interface MVB/WTB
Raccordement à lame de pression
Mâle
Taille: D-Sub 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Contacts: 9
Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 66 63 009 5079
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
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
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Element Bus interface
  • Specification MVB/WTB interface
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Locking type Hexagonal screw Thread M3
  • Pack contents Blind plate
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Rated voltage
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Length 61.7 mm
  • Width 31.6 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 82 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216525
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403