Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 61 03 001 2119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
S vnitřním uzemněním
Velikost: D-Sub 5
Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit 4-40 UNC
Přívod shora / ze strany
3x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 61 03 001 2119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 5
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring 3x
  • Trækaflastning En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • Låsetype Sekskantskrue med spændeskive Gevind 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Med indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer Varenummeret omfatter to blindpropper
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Jordforbindelse
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materiale (skrue) Stål, forniklet
  • Længde 58 mm
  • Bredde 67,1 mm
  • Højde 17,6 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157989
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte