Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
47
Codice prodotto: 61 03 001 1018
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Con terra interna
Taglia: D-Sub 4
Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura M3
Uscita Verticale/Laterale
3x
Materiale (custodie): Lega di zinco
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 03 001 1018
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
47
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Cu împământare integrată
Versiune
  • Mărime D-Sub 4
  • Versiune Intrare verticală/laterală
  • Numărul de intrări de cablu 3
  • Intrare cablu 3x
  • Protecţie suprasolicitare Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
  • Tip blocare Şurub hexagonal cu şaibă captivă Filet M3
  • conexiune la împământare Cu bloc de împământare intern
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
  • Detalii Codul de piesă include două fişe oarbe
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm conexiune la împământare
    ‌0,4 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Material (şurub) Oţel, placat cu nichel
  • Lungime 42,4 mm
  • Lăţime 69,5 mm
  • Înălţime 14,8 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 81,7 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140157842
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta