myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
61 03 001 3117 010
품번들: 61 03 001 3117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
셸 하우징
내부 접지 미적용
규격: D-Sub 3
널링 나사 스레드 M3
톱 엔트리
2x
재료 (후드/하우징): 아연 다이캐스트
보호 등급: IP30
Notes
비교하다
품번들: 61 03 001 3117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Hoods / Housings
Series
D-Sub
Identification
InduCom
Type of hood/housing
Shell housing
Description of hood/housing
Without internal earth
Version
Size
D-Sub 3
Version
Top entry
Number of cable entries
2
Cable entry
2x
Strain relief
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Locking type
Knurled screw Thread M3
ground connection
Without internal grounding block
2 parts
Yes
Separable
Yes
Details
Part number includes one dummy plug
Technical characteristics
Tightening torque
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Material (screw)
Steel, nickel plated
Length
42.4 mm
Width
53 mm
Height
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
23 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140222762
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다