配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
1
零件號: 33 57 211 0505 001
Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
混合電纜 (銅線/光纖)
多模, AC 版本
電纜長度: 50 m
注解
比較
零件號: 33 57 211 0505 001
Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
1
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Złącze 1
    Złącze 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Connecteur 2
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre/F.O.)
  • Description du câble
    Multimode
    Version courant alternatif
Version
  • Longueur de câble 50 m
  • Structure du conducteur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Diamètre de câble 12,6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exemptions RoHS
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomo
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomo
    Níquel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 12.260 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244412
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較