Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria har-flex®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    har-flex®
    Złącze żeńskie
  • Złącze 2
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Inny kierunek złącza
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 68
  • Konstrukcja rdzenia 68x AWG 30
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140245594
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare