Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Tools
6
Număr articol: 11 05 000 5101
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤20 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Note
Comparați
Număr articol: 11 05 000 5101
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Tools
6
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han-Yellock®
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 0,37 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Curent nominal ≤ 20 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 2 mΩ
  • Lungime dezizolare 6,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați