Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
Osa number: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connectors
Connector sets AIDA compliant, Coupling
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌5 A
Contacts: 10
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Noble metal over Ni Termination side
PushPull
Material: Aluminium die-cast
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Osa number: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Signal
  • Prvek Sady konektorů
  • Specifikace
    V souladu s požadavky AIDA
    Spojka
  • Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení
    Kryty
    Průchozí konektor do panelu
    Vložka
    Kabelová vývodka
    Menší rozměry
    O-kroužek
    Krimpovací kontakt
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,25 ... 0,82 mm² Laněný
    0,26 ... 0,32 mm² Plný
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,1 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně připojení
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Kontaktní plocha
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 128,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223585
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare