Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Artikelnummer: 09 38 018 2701
Han K 6/12 Pos. F Insert (2,5-8mm2)
Han K 6/12 Pos. F Insert (2,5-8mm2)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Axiale schroefaansluiting / schroefaansluiting
Vrouwelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌40 A
Grootte: 16 B
Contacten: 18
Dwarsdoorsnede geleider: 2.5 ... 8 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Signaal
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 38 018 2701
Han K 6/12 Pos. F Insert (2,5-8mm2)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Com®
  • Identificatie Han® K 6/12
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting / schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 18
  • Aantal signaalcontacten 12
  • Aantal voedingscontacten 6
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    2,5 ... 8 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Signaal
  • Buitendiameter draad ≤6,1 mm
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 690 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 10 A
  • Nominale spanning geleider-aarde (signaal) 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider (signaal) 400 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 4 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom conform UL 40 A
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale stroom conform UL (signaal) 10 A
  • Nominale spanning conform UL (signaal) 600 V
  • Nominale stroom conform CSA 40 A
  • Nominale spanning conform CSA 300 V
  • Nominale stroom conform CSA (signaal) 10 A
  • Nominale spanning conform CSA (signaal) 300 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,5 mΩ
  • Contactweerstand, signaalgebied ≤ 3 mΩ
  • Striplengte
    5 ... 6 mm @ 2,5 mm²
    5 ... 6 mm @ 4 mm²
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    7,5 mm Signaal
  • Aanhaalkoppel
    ‌1,5 Nm @ 2,5 mm²
    ‌1,5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌0,5 Nm Signaal
    ‌2 Nm Contactschroef M3
    ‌2 Nm PE-schroef M5
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 137 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140056459
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare