Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Pièce détachée
3
Numéro d‘article: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kit de connecteur
Intensité nominale: ‌850 A
Kit complet
Côté câble
Taille: 3
1x M40
Matériau: Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Degré de protection: IP68, IP66, IP69
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
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
Pièce détachée
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Kit de connecteur
  • Séries de capots/embases Han® HPR HPTC
  • Type de capot/embase Kit complet
  • Description du capot/de l'embase Côté câble
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Caractéristiques pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5
Version
  • Taille 3
  • Blindage Blindage 360°
  • Codage 16 options de détrompage
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M40
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 240 mm²
  • Intensité nominale ‌ 850 A
  • Tension nominale 3.600 V
  • Tension de claquage 20 kV
  • Degré de pollution 4
  • Catégorie de surtension III
  • Couple de serrage ‌2,2 Nm Vis de fixation M4
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 14,5 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 25
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
    EN 45545
    EN 60137
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.525 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408