Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
備件
2
插蕊
26
Frames
2
Part number: 19 43 310 0251
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 310 0251
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Integrált tömszelencével
Verzió
  • Méret 10 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Befogási tartomány 9 ... 17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Színes (tömítés) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • Anyag (Rögzítés)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (rögzítés) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 237 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140178458
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare