Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Număr articol: 09 12 003 3016
Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A
Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 3 A
Contacte: 2 + RJ45
Note
Comparați
Număr articol: 09 12 003 3016
Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Brid®
  • Identificatie Han-Brid® RJ45 C
  • Specificatie hybride netwerkconnector
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 2
  • overige contacten + RJ45
  • Details Met RJ Industrial
Technische eigenschappen
  • Buitendiameter draad ‌ 1 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 42 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186675
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați