Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Hood, EMC version, Size: 6 B, Screw locking, Stainless steel, Top entry, 1x M25, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653