Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
Part number: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Han 3A hood HMC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Steel
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HMC
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Spezialgehäuse für hohe Steckzyklen
  • Hinweise Han® 3 A HMC Gehäuse dürfen nur mit Gehäusen aus dem Han® 3 A HMC Portfolio kombiniert werden.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E 12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Steel
  • Oberfläche Verriegelung Zinc plated
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140170704
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare