Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 1511
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 1511
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR Compact
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Тип Низкая конструкция
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K согл. ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 445 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140174436
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar